(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Junlon Stainless Fitting Positionable Elbow (LA-4X2-G1/4-SUS)

Junlon Stainless Fitting Positionable Elbow (LA-4X2-G1/4-SUS)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      819,118VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ As it is made of SUS316, which has high-corrosion resistance, it can be used in a wide temperature range from low temperature to high temperature.
・ It is designed dedicated for fluoropolymer/nylon resin tubes, so it does not cut the tube due to over-tightening of the cap nut.
・ There is no abnormality in the connection part until the tube breaks
・ No need to control the tightening torque of the cap nut
・ Since SUS316 is used, it is a rust resistant fitting
[Applications]
・ Piping of corrosion fluid
・ Hydraulic piping
・ Rust prevention piping

Part Number
LA-4X2-G1/4-SUS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread Tube Outer Dia.
(mm)
Tube Inner Dia.
(mm)

988,341 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1/442

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connection Types Screw⇔Tube Connection Screw-to-Tube Connection Shape Positioner bull elbow Material SUS316
Surface Treatment No Screw Types G