(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Junron Stainless Steel Fitting Male Bulkhead Union (PUN-4X2-PT1/4-SUS)

Junron Stainless Steel Fitting Male Bulkhead Union (PUN-4X2-PT1/4-SUS)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      819,118VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Usable across a broad temperature range. No wear and tear to tubing as a result of the over tightening of cap nut, etc.

[Features]
· Because the product consists of SUS316, which has high corrosion resistance properties, it can be used in a wide temperature range, at both low and high temperatures.
· Designed especially for fluorine polymer/nylon resin tubes, so the tube does not rupture due to excessive tightening of cap nuts, etc.
· No abnormality in the connected part unless the tube is ruptured.
· The tightening torque of the cap nut does not need to be managed.
Fitting uses SUS316, so it resists rust.

Part Number
PUN-4X2-PT1/4-SUS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread Tube Outer Dia.
(mm)
Tube Inner Dia.
(mm)

842,365 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1/442

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connection Types Screw⇔Tube Connection Screw-to-Tube Connection Shape Partition male union Material SUS316
Surface Treatment No Screw Types R