(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
E-Sert Unified (UNC)

E-Sert Unified (UNC)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      25,720VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Old 'Heli-Coils Inserted'. The screws of the main body are reinforced, ensuring a highly durable fastening.

Part Number
U-#8X32-1D-SUS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

25,720 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Standard Material Stainless Steel Screw Type Unified coarse thread
Length L (after insertion) (D = Thread Dia. M) 1D Application Light Metal / Cast Iron / General Resin Notch Presence
Operating Environment Manufacturing Equipment Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one)

Please check the type/dimensions/specifications of the part U-#8X32-1D-SUS in the E-Sert Unified (UNC) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần U-#8X32-1D-SUS trong chuỗi E-Sert Unified (UNC).