(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

POM (Polyacetal) / Spacer (POM/SP-2.1-4-5)

POM (Polyacetal) / Spacer (POM/SP-2.1-4-5)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,788VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

It offers a good balance of mechanical qualities; excellent fatigue and creep resistance, friction and wear characteristics, and chemical resistance.

 
Part Number
POM/SP-2.1-4-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSO.D.
(mm)
Inner Dia.
(mm)
Thickness/Length Thread Diameter M(Pitch)
(mm)

19,140 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1042.152

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Standard Material Polyacetal Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one)

Please check the type/dimensions/specifications of the part POM/SP-2.1-4-5 in the POM (Polyacetal) / Spacer series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần POM/SP-2.1-4-5 trong chuỗi POM (Polyacetal) / Spacer.

Products like this...

Part Number
POM/SP-2.1-4-20
POM/SP-2.1-4-25
POM/SP-2.1-4-3
POM/SP-2.1-4-50
POM/SP-2.1-4-6
POM/SP-2.1-4-8
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSO.D.
(mm)
Inner Dia.
(mm)
Thickness/Length Thread Diameter M(Pitch)
(mm)

20,336 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1042.1202

20,336 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1042.1252

19,140 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1042.132

21,530 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1042.1502

19,140 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1042.162

19,538 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1042.182