(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Barrel Slide Bolt Latch, Stainless Steel Latch BH

Barrel Slide Bolt Latch, Stainless Steel Latch BH
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    212,668 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    212,668 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    10 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

MaterialSUS304 Stainless SteelSize a(mm)40
Size b(mm)15Size c(mm)32
Size d(mm)32Size e(mm)26
Size f(mm)20Size g(mm)20

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

CAD Data unavailable
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    212,668 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    212,668 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    10 Day(s)
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    212,668 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    212,668 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    10 Day(s)
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    212,668 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    212,668 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    10 Day(s)
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    212,668 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    212,668 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    10 Day(s)
Product DetailProduct Detail
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    212,668 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    212,668 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    10 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

MaterialSUS304 Stainless SteelSize a(mm)40
Size b(mm)15Size c(mm)32
Size d(mm)32Size e(mm)26
Size f(mm)20Size g(mm)20
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    212,668 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    212,668 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    10 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

MaterialSUS304 Stainless SteelSize a(mm)40
Size b(mm)15Size c(mm)32
Size d(mm)32Size e(mm)26
Size f(mm)20Size g(mm)20

Product Description

Stainless Steel Latch
This equipment is suitable for locking doors, It has a steel cylinder, which is movable for lock and unlock, lightweight and convenient for gripping
[Features]
• It has 2 components: a latch cylinder and a latch holder
• Easy and convenient for installation (Use screw only 6 pcs)
• Dimension (W x L x H): 32 x 40 x 11 mm.
• Material: Stainless steel (SUS304)
[Applications]
Suitable for locking doors such as toilet door, wooden door, and other.

Barrel Slide Bolt Latch, Stainless Steel Latch BH
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    212,668 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    212,668 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    10 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

MaterialSUS304 Stainless SteelSize a(mm)40
Size b(mm)15Size c(mm)32
Size d(mm)32Size e(mm)26
Size f(mm)20Size g(mm)20

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    212,668 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    212,668 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    10 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

MaterialSUS304 Stainless SteelSize a(mm)40
Size b(mm)15Size c(mm)32
Size d(mm)32Size e(mm)26
Size f(mm)20Size g(mm)20
Part Number
BH-415
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

212,668 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng
  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material SUS304 Stainless Steel Size a(mm) 40 Size b(mm) 15
Size c(mm) 32 Size d(mm) 32 Size e(mm) 26
Size f(mm) 20 Size g(mm) 20

Please check the type/dimensions/specifications of the part BH-415 in the Barrel Slide Bolt Latch, Stainless Steel Latch BH series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BH-415 trong chuỗi Barrel Slide Bolt Latch, Stainless Steel Latch BH.

Close

Comparison list