(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 9/2/2025 to 6:00 (ICT) 10/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Pan Head Tapping Screw for Resin【2,000-5,000 Pieces Per Package】

Pan Head Tapping Screw for Resin
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,072,078VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Screw cam and valley are designed in a special shape. When screwing a screw into plastic, female screw deformation of the plastic is smooth, so when screwing or tightening, damage to the plastic can be minimized.

Part Number
YPFB-M3-8-H
YPFB-M3-8-N
YPFB-M3-10-H
YPFB-M3-10-N
YPFB-M4-8-H
YPFB-M4-8-N
YPFB-M4-10-H
YPFB-M4-10-N
YPFB-M4-12-CB
YPFB-M4-12-H
YPFB-M4-12-N
YPFB-M4-12-U
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread (M) Length L (mm) Surface Treatment

6,249,000 VND

1 Pack(s)

5,000 Pieces Per Package

5,000 Pieces Per Package

15 Day(s) or more 1038Chrome Plating

2,246,890 VND

1 Pack(s)

5,000 Pieces Per Package

5,000 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 1038Nickel Plating

4,999,200 VND

1 Pack(s)

4,000 Pieces Per Package

4,000 Pieces Per Package

15 Day(s) or more 10310Chrome Plating

1,946,938 VND

1 Pack(s)

4,000 Pieces Per Package

4,000 Pieces Per Package

15 Day(s) or more 10310Nickel Plating

4,374,300 VND

1 Pack(s)

2,500 Pieces Per Package

2,500 Pieces Per Package

15 Day(s) or more 1048Chrome Plating

1,596,994 VND

1 Pack(s)

2,500 Pieces Per Package

2,500 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 1048Nickel Plating

4,374,300 VND

1 Pack(s)

2,500 Pieces Per Package

2,500 Pieces Per Package

15 Day(s) or more 10410Chrome Plating

1,646,986 VND

1 Pack(s)

2,500 Pieces Per Package

2,500 Pieces Per Package

15 Day(s) or more 10410Nickel Plating

1,322,038 VND

1 Pack(s)

2,000 Pieces Per Package

2,000 Pieces Per Package

15 Day(s) or more -412-

3,999,360 VND

1 Pack(s)

2,000 Pieces Per Package

2,000 Pieces Per Package

15 Day(s) or more 10412Chrome Plating

1,422,022 VND

1 Pack(s)

2,000 Pieces Per Package

2,000 Pieces Per Package

15 Day(s) or more 10412Nickel Plating

1,072,078 VND

1 Pack(s)

2,000 Pieces Per Package

2,000 Pieces Per Package

15 Day(s) or more -412Bright Chromate Plating

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Thread Type Self Tapping Screws Detailed Shape Pan Mounting Hole Shape Phillips
Basic Shape Standard (Round) Material Iron Tip Shape Other special shapes
Additional Shape Standard Sales Unit Box/package Application Standard