(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Semitron ESd520HR PAI Sheet

Semitron ESd520HR PAI Sheet
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      84,230,600VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Semitron® is a permanent antistatic, high-tech material. Seven different types of base polymers are available to cover a wide range of temperatures.

 
Part Number
ESD520HR-9-300-300
ESD520HR-12-300-300
ESD520HR-15-300-300
ESD520HR-19-300-300
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPlate Thickness
(mm)

84,230,600 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 9

110,948,264 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 12

139,645,136 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 15

166,610,272 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 19

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material PAI Grade Antistatic Color Dark Green
Hole Machining No Hole Machining Width(mm) 300 Length(mm) 300
Specifications Standard Length Material Name Semitron ESd520HR PAI