(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Z Sanitary Mini Clamp (ZM2H)

Z Sanitary Mini Clamp (ZM2H)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      697,270VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A highly reliable Zet sanitary brand widely used in the food, pharmaceutical and semiconductor industries.

Part Number
ZM2H-8A
ZM2H-15A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Outside Diameter
(Ø)

697,270 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 8A

708,049 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 15A

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Clamp Range of Nominal Outside Diameter 8A~15A Fitting Material SUS304
Surface Finish Vibration Polishing