(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Special liquids can be handled by replacing the packing, gasket or main part. 13Cr stainless steel is used for main parts, allowing use of high temperature fluids up to 300°C.
Applicable Fluid | Water / Air / Oil | Shape | Y-Shaped | Nominal Pressure | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Material | FCD-S | Supply Side, Connection Type | Flange Shape | Supply Side, Tube Flange Nominal | 32A(1 1/4B) |
Control Side, Connection Type | Flange Shape | Control Side, Tube Flange Nominal | 32A(1 1/4B) |