(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Torque wrench for strub couplings.
Part Number |
---|
QL25N-MH |
QL50N-MH |
QL200N-MH |
QL280N-MH |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Angle Drive (Head Angle) (mm) | Adjustable Range (N · m (kgf · cm)) |
---|---|---|---|---|---|---|
5,573,985 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 9.5 | 5~25(50~250) | ||
5,677,570 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 9.5 | 10~50(100~500) | ||
7,195,525 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 12.7 | 40~200(400~2000) | ||
8,794,348 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 19.0 | 40~280(400~2800) |
Loading...Tải…
Type | Related Components | Types of Related components | Tools and Jigs |