(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
High quality. Quick delivery. Low cost.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
ICF34-KV |
ICF34-RV |
ICF70-KV |
ICF70-RV |
ICF114-KV |
ICF114-RV |
ICF152-KV |
ICF203-KV |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Flange Size (Nominal) | Window Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,341,993 VND | 1 Piece(s) | 34 Day(s) or more | 10 | ICF34 | KODIAL: Kovar | ||
38,506,088 VND | 1 Piece(s) | 64 Day(s) or more | 10 | ICF34 | SAPPHIRE: Sapphire | ||
4,563,894 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | ICF70 | KODIAL: Kovar | ||
40,881,672 VND | 1 Piece(s) | 44 Day(s) or more | 10 | ICF70 | SAPPHIRE: Sapphire | ||
16,468,440 VND | 1 Piece(s) | 34 Day(s) or more | 10 | ICF114 | KODIAL: Kovar | ||
66,872,852 VND | 1 Piece(s) | 84 Day(s) or more | 10 | ICF114 | SAPPHIRE: Sapphire | ||
27,510,430 VND | 1 Piece(s) | 44 Day(s) or more | 10 | ICF152 | KODIAL: Kovar | ||
41,205,276 VND | 1 Piece(s) | 34 Day(s) or more | 10 | ICF203 | KODIAL: Kovar |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Type | Flange | Flange Shape | View port | Flange Type | fixation |
---|---|---|---|---|---|
Material | SUS304L |