(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
NW Flange Series Special NW Flange

NW Flange Series Special NW Flange
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      390,937VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

High-quality, fast delivery, and low-cost.

 
Part Number
NW25/25A-20L
NW25/25A-30L
NW40/20A-20L
NW40/40A-20L
NW40/40A-30L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSPipe O.D.
(mm)
I.D.
(mm)
Flange Size (Nominal) Type Length L
(mm)

390,937 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 103428.4NW25b20

488,171 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 103428.4NW25b30

601,153 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1027.223NW40a20

578,407 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1048.643NW40b20

630,899 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1048.643NW40b30

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Flange Flange Shape Standard Flange Type Special Flange
Material SUS304