(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Japanese Only
Connecting pipes use JIS standard sizes (only KF-16 uses 20 mm outer diameter, 2 mm thick pipes). The sealing surface of the flange is protected by a protective cap and tape.
Part Number |
---|
MCO-1025 |
MCO-1040 |
MCO-1050 |
MCO-2025 |
MCO-2040 |
MCO-2050 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Pipe O.D. (mm) | I.D. (mm) | Flange |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,523,596 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 25 | 15 | KF25 | ||
2,964,025 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 25 | 15 | KF40 | ||
3,155,305 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 25 | 15 | KF50 | ||
2,794,552 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 28 | 18 | KF25 | ||
3,126,749 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 28 | 18 | KF40 | ||
3,348,935 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 28 | 18 | KF50 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Type | Adapter | Material | SUS304 | Adaptor Type | Gauge Seal Port |