(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Japanese Only
An NW long flange for vacuum piping.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Japanese Only
Part Number |
---|
MCK-3010-LG |
MCK-3016-LG |
MCK-3025-LG |
MCK-3040-LG |
MCK-3050-LG |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Pipe O.D. (mm) | Flange |
---|---|---|---|---|---|---|---|
557,910 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 13.8 | KF10 | ||
476,423 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 20 | KF16 | ||
592,655 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 27.2 | KF25 | ||
611,902 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 42.7 | KF40 | ||
838,365 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 60.5 | KF50 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Type | Flange | Flange Shape | Standard | Flange Type | Long |
---|---|---|---|---|---|
Material | SUS304 |