(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Compact Enclosed Switch [SHL]

Compact Enclosed Switch [SHL]
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      338,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· Compact general-purpose horizontal type
· Series of micro load types is also made.
· Built-in coil spring system switch boasting high durability in robust, precise die-cast case.
· Compact and can be used in applications wherein single usage of micro switch is very unsafe

Dimensional Drawing of OMRON Limit Switch

Small sealed switch SHL Outline drawing-1
Small sealed switch SHL Outline drawing-2
Small sealed switch SHL Outline drawing-3

Specification Table of OMRON Limit Switch

Limit Switch structure

Small sealed Limit Switch SHL structure diagram

Limit Switch Performance (for SHL-W155)

Protective structure*1IP67 (EN60947-5-1)
Durability*2MechanicalOver 10 million times
Limit Switch ElectricalOver 500,000 times
Allowable Operating Speed0.1mm to 0.5m/s (for hinge levers)
Allowable operating frequencyMechanical120 times/min
Limit Switch Electrical30 times/min
Rated Frequency50/60Hz
Insulation resistance100MΩ or more (at DC500V mega)
Contact Resistance15mΩ or less (initial value, built-in switch only)
Withstand voltageBetween same-polarity terminalsAC1,000V 50/60Hz 1min
Between each terminal and non-current-carrying metal partsAC2,000V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV (EN60947-5-1)
Rated insulation voltage (Ui)150V (EN60947-5-1)
Pollution level (usage environment)3 (EN60947-5-1)
Short Circuit Protection Device10A fuse type gI or gG (IEC60269)
Conditional Short Circuit Current100A (EN60947-5-1)
Rated sealed thermal current (Ithe)5A (EN60947-5-1)
Electric shock protection classClass II (double insulated, no grounding required)
vibrationmalfunction10 to 55Hz, double amplitude 1.5mm
impactDurabilityUp to 1,000m/s2
malfunctionMaximum 300m/s2
Ambient temperature-10 to +80℃ (but do not freeze)
Ambient humidity35~95% RH
Mass *3Approximately 62-72g

Note 1. The values shown on the left are initial values.
Note 2. The values above may differ depending on the Limit Switch model.
*1. Excluding the head of plunger type SHL-D(Q)□□.
*2. At ambient Limit Switch of 5 to 35°C and ambient humidity of 40 to 70% RH.
*3. Values for plunger type.

Part Number
SHL-D55SALE
SHL-D55-01
SHL-D55-01MR VCTF 3M
SHL-D55-L4MR SFLEX 3M
SHL-D55-L4MR VCTF 3M
SHL-D55-MR VCTF 3M
SHL-Q55SALE
SHL-Q55-01SALE
SHL-Q2155
SHL-Q2155-01
SHL-Q2155-MD VCTF 3M
SHL-Q2255SALE
SHL-Q2255-01
SHL-Q2255-01L3ML VCTF 3M
SHL-Q2255-01L4MR VCTF 3M
SHL-Q2255-01MR VCTF 3M
SHL-Q2255-L3ML VCTF 3M
SHL-Q2255-MD VCTF 3M
SHL-Q2255-ML VCTF 3M
SHL-Q2255-MR VCTF 3M
SHL-W55
SHL-W155
SHL-W155-01
SHL-W2155SALE
SHL-W2155-01SALE
SHL-W255
SHL-W255-01SALE
SHL-W255-MR VCTF 3M
SHL-W3155
SHL-W355
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDetector Shape Environment Plunger Shape Type Boot Seal Lever Shape Type Acquired Standards Force Required for Push Side O.F.
(N)
Motion to Switching P.T.
(mm)
Contact Type Rated Operating Voltage
(V)
Rated Conductance Current
(A)
Main Body External Dimension, Width W
(mm)
Main Body External Dimension, Height H
(mm)
Main Body External Dimension, Length L
(mm)
Lever Length R
(mm)
Cable Specifications Detector element details Indicator Light Movement After the Operation OT
(mm)
Operating Position OP
(mm)
Specification of Terminal Cord / cable length
(m)
Cord / cable pull-out direction (method) Details Type O.D. Mounting system Direction of Operation Contact format Wiring Specifications AC Rated Voltage DC Rated Voltage Note

436,800 VND

283,920 VND

1 Piece(s) Same day Plunger TypeStandard[Top Plunger] Top, PlungerNo-TUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA9.811.5Single Pole Double ThrowDC30V or Less / DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V / More than AC300V1573.517.538.9-VCTF 3-core, finished diameter φ7mmStainless Steel Push ButtonNo234±0.8---General Shape-Panel / side mountingSnap Action1c----

338,000 VND

1 Piece(s) Same day Plunger TypeStandard[Top Plunger] Top, PlungerNo-TUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA9.811.5Single Pole Double ThrowDC30V or Less / AC100/125V0.573.517.538.9-VCTF 3-core, finished diameter φ7mmStainless Steel Push ButtonNo234±0.8---Micro-load type-Panel / side mountingSnap Action1c----

781,985 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Plunger TypeStandard[Top Plunger] Top, Plunger--TUV / CE / GB(CCC) / EN----------Plunger typeNo---3-Micro-load type (mold type)----VCTF (rightward direction)1258 / 14 / 30-

967,246 VND

1 Piece(s) 36 Day(s) or more Plunger TypeStandard[Top Plunger] Top, Plunger--TUV / CE / EN----------Plunger typePresence-----General type (mold type)-----125 / 250 / 4808 / 14 / 30 / 125 / 250SFLEX 3M

850,910 VND

1 Piece(s) 36 Day(s) or more Plunger TypeStandard[Top Plunger] Top, Plunger--TUV / CE / EN----------Plunger typePresence---3-General type (mold type)----VCTF (rightward direction)125 / 250 / 4808 / 14 / 30 / 125 / 250-

672,000 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Plunger TypeStandard / Oil Resistant / Dust Proofing[Top Plunger] Top, PlungerNo-TUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA9.811.5Single Pole Double ThrowDC30V or Less / DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V / More than AC300V1573.517.538.9-VCTF 3-core, finished diameter φ7mmStainless Steel Push ButtonNo234±0.8Mold terminal type3Right pull-outGeneral form (mold type)-Panel / side mountingSnap Action1c----

343,000 VND

257,250 VND

1 Piece(s) Same day Plunger TypeStandard[Top Plunger] Panel Mounted PlungerNo-TUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA9.811.5Single Pole Double ThrowDC30V or Less / DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V / More than AC300V1573.517.538.9--Stainless Steel Push ButtonNo234±0.8---General Shapeφ7.8Panel / side mountingSnap Action1c----

450,000 VND

243,000 VND

1 Piece(s) Same day Plunger TypeStandard[Top Plunger] Panel Mounted PlungerNo-TUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA9.811.5Single Pole Double ThrowDC30V or Less / AC100/125V0.573.517.538.9--Stainless Steel Push ButtonNo234±0.8---Micro-load typeφ7.8Panel / side mountingSnap Action1c----

405,000 VND

1 Piece(s) Same day Plunger TypeStandard[Roller Plungers] Panel Mounted Cross Roller PlungerNo-TUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA9.811.5Single Pole Double ThrowDC30V or Less / DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V / More than AC300V1573.517.538.9--Stainless sintered alloy roller φ11 × 4.7No243±0.8---General Shapeφ11×4.7Panel / side mountingSnap Action1c----

589,763 VND

1 Piece(s) Same day Plunger TypeStandard[Roller Plungers] Panel Mounted Cross Roller PlungerNo-TUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA9.811.5Single Pole Double ThrowDC30V or Less / AC100/125V0.573.517.538.9--Stainless sintered alloy roller φ11 × 4.7No243±0.8---Micro-load typeφ11×4.7Panel / side mountingSnap Action1c----

850,910 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Plunger TypeStandard[Roller Plungers] Roller Plunger--TUV / CE / GB(CCC) / EN----------Panel mount cross roller plunger typeNo---3-General type (mold type)----VCTF (down direction)125 / 250 / 4808 / 14 / 30 / 125 / 250-

444,000 VND

297,480 VND

1 Piece(s) Same day Plunger TypeStandard[Roller Plungers] Panel Mounted Roller PlungerNo-TUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA9.811.5Single Pole Double ThrowDC30V or Less / DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V / More than AC300V1573.517.538.9--Stainless sintered alloy roller φ11 × 4.7No243±0.8---General Shapeφ11×4.7Panel / side mountingSnap Action1c----

387,000 VND

1 Piece(s) Same day Plunger TypeStandard[Roller Plungers] Panel Mounted Roller PlungerNo-TUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA9.811.5Single Pole Double ThrowDC30V or Less / AC100/125V0.573.517.538.9--Stainless sintered alloy roller φ11 × 4.7No243±0.8---Micro-load typeφ11×4.7Panel / side mountingSnap Action1c----

919,835 VND

1 Piece(s) 36 Day(s) or more Plunger TypeStandard[Roller Plungers] Roller Plunger--TUV / CE / EN----------Panel mount roller plunger typePresence---3-Micro-load type (mold type)----VCTF (leftward direction)1258 / 14 / 30-

919,835 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Plunger TypeStandard[Roller Plungers] Roller Plunger--TUV / CE / EN----------Panel mount roller plunger typePresence---3-Micro-load type (mold type)----VCTF (rightward direction)1258 / 14 / 30-

852,388 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Plunger TypeStandard / Oil Resistant / Dust Proofing[Roller Plungers] Panel Mounted Roller PlungerNo-TUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA9.811.5Single Pole Double ThrowDC30V or Less / AC100/125V0.573.517.538.9-VCTF 3-core, finished diameter φ7mmStainless sintered alloy roller φ11 × 4.7No243±0.8Mold terminal type3Right pull-outMicro-load type (mold type)φ11×4.7Panel / side mountingSnap Action1c----

919,835 VND

1 Piece(s) 36 Day(s) or more Plunger TypeStandard[Roller Plungers] Roller Plunger--TUV / CE / EN----------Panel mount roller plunger typePresence---3-General type (mold type)----VCTF (leftward direction)125 / 250 / 4808 / 14 / 30 / 125 / 250-

850,910 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Plunger TypeStandard[Roller Plungers] Roller Plunger--TUV / CE / GB(CCC) / EN----------Panel mount roller plunger typeNo---3-General type (mold type)----VCTF (down direction)125 / 250 / 4808 / 14 / 30 / 125 / 250-

850,910 VND

1 Piece(s) 36 Day(s) or more Plunger TypeStandard[Roller Plungers] Roller Plunger--TUV / CE / GB(CCC) / EN----------Panel mount roller plunger typeNo---3-General type (mold type)----VCTF (leftward direction)125 / 250 / 4808 / 14 / 30 / 125 / 250-

784,060 VND

1 Piece(s) Same day Plunger TypeStandard / Oil Resistant / Dust Proofing[Roller Plungers] Panel Mounted Roller PlungerNo-TUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA9.811.5Single Pole Double ThrowDC30V or Less / DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V / More than AC300V1573.517.538.9-VCTF 3-core, finished diameter φ7mmStainless sintered alloy roller φ11 × 4.7No243±0.8Mold terminal type3Right pull-outGeneral form (mold type)φ11×4.7Panel / side mountingSnap Action1c----

384,000 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more Lever Shape (push)Standard--[Hinge Lever] Hinge/Short LeverTUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA3.148Single Pole Double ThrowDC30V or Less / DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V / More than AC300V1542.517.540.935-Stainless steel leverNo321.5±1---General Shape-Side mountedSnap Action1c----

393,000 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Lever Shape (push)Standard--[Hinge Lever] Hinge LeverTUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA2.3513Single Pole Double ThrowDC30V or Less / DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V / More than AC300V1542.517.540.953-Stainless steel leverNo521.5±1---General Shape-Side mountedSnap Action1c----

544,928 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) Roller lever typeStandard--[Hinge Lever] Hinge LeverTUV / CE / GB(CCC) / EN----------Hinge lever typeNo-----Micro-load type-----1258 / 14 / 30-

412,000 VND

267,800 VND

1 Piece(s) Same day Lever Shape (push)Standard--[Hinge Roller Levers] Hinge/Roller/LeverTUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA2.5513Single Pole Double ThrowDC30V or Less / DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V / More than AC300V1542.517.540.951-Stainless steel sintered roller φ9.5 × 4.0No5.533.5±1---General Shape-Side mountedSnap Action1c----

373,000 VND

261,100 VND

1 Piece(s) Same day Lever Shape (push)Standard--[Hinge Roller Levers] Hinge/Roller/LeverTUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA2.5513Single Pole Double ThrowDC30V or Less / AC100/125V0.542.517.540.951-Stainless steel sintered roller φ9.5 × 4.0No5.533.5±1---Micro-load type-Side mountedSnap Action1c----

586,421 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Lever Shape (push)Standard--[Hinge Roller Levers] Hinge/Roller/Short LeverTUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA3.928Single Pole Double ThrowDC30V or Less / DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V / More than AC300V1542.517.540.931-Stainless steel sintered roller φ9.5 × 4.0No333±1---General Shape-Side mountedSnap Action1c----

360,000 VND

259,200 VND

1 Piece(s) Same day Lever Shape (push)Standard--[Hinge Roller Levers] Hinge/Roller/Short LeverTUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA3.928Single Pole Double ThrowDC30V or Less / AC100/125V0.542.517.540.931-Stainless steel sintered roller φ9.5 × 4.0No333±1---Micro-load type-Side mountedSnap Action1c----

833,778 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Roller lever typeStandard--[Hinge Lever] Hinge LeverTUV / CE / GB(CCC) / EN----------Short hinge roller lever typeNo---3-General type (mold type)----VCTF (rightward direction)125 / 250 / 4808 / 14 / 30 / 125 / 250-

608,976 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Lever Shape (push)Standard--[Hinge Roller Levers] Unidirectional Operation Hinge Roller LeverTUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA2.5513Single Pole Double ThrowDC30V or Less / DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V / More than AC300V1542.517.540.952.5-Stainless steel sintered roller φ9.5 × 4.0No5.544.5±1---General Shape-Side mountedSnap Action1c----

608,866 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Lever Shape (push)Standard--[Hinge Roller Levers] Unidirectional Operation Hinge Roller Short LeverTUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA3.928Single Pole Double ThrowDC30V or Less / DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V / More than AC300V1542.517.540.935.5-Stainless steel sintered roller φ9.5 × 4.0No344.5±1---General Shape-Side mountedSnap Action1c----
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDetector Shape Environment Plunger Shape Type Boot Seal Lever Shape Type Acquired Standards Force Required for Push Side O.F.
(N)
Motion to Switching P.T.
(mm)
Contact Type Rated Operating Voltage
(V)
Rated Conductance Current
(A)
Main Body External Dimension, Width W
(mm)
Main Body External Dimension, Height H
(mm)
Main Body External Dimension, Length L
(mm)
Lever Length R
(mm)
Cable Specifications Detector element details Indicator Light Movement After the Operation OT
(mm)
Operating Position OP
(mm)
Specification of Terminal Cord / cable length
(m)
Cord / cable pull-out direction (method) Details Type O.D. Mounting system Direction of Operation Contact format Wiring Specifications AC Rated Voltage DC Rated Voltage Note

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Size Small Operating Temperature Range(°C) -10::80 Protection Structure IP67
Mechanical Life(10,000 times) 1000 Mechanical Operation Frequency(times/min or Less) 120
Close

Comparison list