(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Joplaster II - Option - Adapter (AD-1/4)

Joplaster II - Option - Adapter (AD-1/4)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      107,566VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

This adapter is required when the optional nozzle is used.

[Features]
· Select an adapter to suit the application. Installation is easy.
· Remove the Joplaster II standard nozzle before using the adapter (AD-1/4).

Part Number
AD-1/4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnection port Conforming Option

117,215 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more G1/4FL-600E, FL-600R, Titan-1, Titan-2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Adapter Features Standard / Heat Resistant

Please check the type/dimensions/specifications of the part AD-1/4 in the Joplaster II - Option - Adapter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AD-1/4 trong chuỗi Joplaster II - Option - Adapter.

Products like this...

Part Number
AD-M8
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnection port Conforming Option

107,566 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more M8SLN-510P, 260P, 135P