(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Grub Screw, Thrust Pad TP-2

Grub Screw, Thrust Pad TP-2
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      179,663VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

For use with grub screw and set. Clamp tip surface area can be enlarged to enable stable, secure clamping.

 
Part Number
TP-2-25
TP-2-32
TP-2-40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSOuter Diameter D
(mm)
Height H
(mm)
Applicable grub screw

179,663 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10258GS-8

279,613 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 103210GS-10,GS-12

354,146 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 104012GS-16

Loading...Tải…

  1. 1