(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Materials]SWCH equivalent, SUS304 equivalent
[Surface treatment] None, trivalent white.
Part Number |
---|
SPNURS1-SUS-M3-8 |
SPNURS1-SUS-M4-20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal of Thread (M) | Length L (mm) | Pitch (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,288 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
8,916 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4 | 20 | 0.7 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Detailed Shape | urea | Mounting Hole Shape | No | Material | Equivalent to SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | No | Tip Shape | Flat End | Basic Shape | Other screws |
Thread Type | Metric coarse | Additional Shape | Standard | Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) |
Application | Standard |