(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hyper Load Springs

Hyper Load Springs
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      93,568VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Prevents the nut from falling and closes the bolt screw thread by just mounting regardless of whether it is new or old, and the hyper load spring itself will not loosen either.

Part Number
RBNLO-SUS-M42
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

93,568 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Thread Nominal (M) 42 Material Equivalent to SUS304 Screw Thread Types Metric coarse
Application / Functions Stop loosening Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one) Locking Details Other special shapes

Please check the type/dimensions/specifications of the part RBNLO-SUS-M42 in the Hyper Load Springs series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RBNLO-SUS-M42 trong chuỗi Hyper Load Springs.