(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Eye Cap Nut【300 Pieces Per Package】

Eye Cap Nut
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,349,784VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Nominal designation of screw thread (M)] 8
[Material] SWCH equivalent
[Surface treatment] Trivalent chromate screw thread
[Type] Metric coarse application / function standard
[Sales unit] Boxes/pack
[Surface treatment] (details) trivalent white
[Pitch] 1.25

Part Number
FRNI-ST3W-M8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

1,349,784 VND

1 Pack(s)

300 Pieces Per Package

300 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nominal of Thread (M) 8 Material SWCH Equivalent Surface Treatment Trivalent Chromate
Thread Type Metric coarse Applications, Functions Standard Sales Unit Box/package
Surface Treatment (Details) Trivalent White Pitch 1.25

Please check the type/dimensions/specifications of the part FRNI-ST3W-M8 in the Eye Cap Nut series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FRNI-ST3W-M8 trong chuỗi Eye Cap Nut.