(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Control Knob M8803

Control Knob M8803
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      393,250VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Volume knob. [Materials]·Made of Aluminum.

 
Part Number
M8803-15
M8803-20
M8803-25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section Length
(mm)
Knob Outer Diameter
(Ø)
Knob Height
(mm)

393,250 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 151522

401,838 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 162023

462,293 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 13.52518

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Diameter (mm) 6.1 Mounting Section Type Center Hole Main Body, Type Round Shape
Knob Material Aluminum Round Shape, Type Volume Knob Type Mounting Section, Material Aluminum
Set Screw Flat Machining Presence (1 place) Side Machined Knurling Additional Function With Scale
Mounting Part Machining Blind Hole Knob Surface Treatment No Mounting Section, Surface Treatment No