(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Steel type cylindrical grip F (F-15)

Steel type cylindrical grip F (F-15)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      180,808VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A cylindrical grip featuring a simple design.
· A wide range of sizes are available; from M5 to M16.

 
Part Number
F-15
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M Full Length * Excluding Threaded Part
(mm)
Handle Thickness D
(mm)
Grip length
(mm)

198,936 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more M6501543

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fixed Shape Shape Stick type (straight) Handle Material Steel SUM22
Grip surface treatment Chrome Plating Mounting Section Material Steel SUM22 Mounting Section Surface Treatment Chrome Plating
Mounting Method Male thread

Please check the type/dimensions/specifications of the part F-15 in the Steel type cylindrical grip F series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần F-15 trong chuỗi Steel type cylindrical grip F.

Products like this...

Part Number
F-13
F-18
F-22
F-28
F-32
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M Full Length * Excluding Threaded Part
(mm)
Handle Thickness D
(mm)
Grip length
(mm)

180,808 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more M539.51335

252,875 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more M8641856

299,280 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more M10802270

447,085 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more M12932880

562,416 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more M161123298