(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Japanese Only
[Features]·2-row chain sprocket idler. [Materials]·Steel S35C (sprocket). ·Bearing steel (bearing)
Sprocket Shape | Type B | Shaft Hole Dia. d(mm) | 20 | Type | Idler |
---|---|---|---|---|---|
No. of Tracks | 2 | Chain Type | RS | Shaft Type | Built-in bearing double |
Surface Treatment | Induction Hardened Tooth Tip | Thickness H(mm) | 35 |