(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
[Materials]Sprocket: Steel material S35C, tooth tip induction hardened. Bearing: Bearing steel
Loading...Tải…
Sprocket Shape | Type B | Shaft Hole Dia. d(mm) | 20 | Type | Idler |
---|---|---|---|---|---|
No. of Tracks | 1 | Chain Type | RS | Shaft Type | Built-in bearing single |
Surface Treatment | Induction Hardened Tooth Tip | Thickness H(mm) | 20 |