(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Bearings are set on the timing belt pulley, and 6004ZZ (inner diameter: 20 mm) is used for the bearings.
[Features]
・ Idler for timing belt
・ Please use in the tensioner according to the belt size
Type | Idlers with Teeth | Tooth Type (Belt Type) | L | Belt Width Used (mm)(mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
No. of Teeth(T) | 21 | Pulley Shape | Shape A | Material | Steel S45C |
Belt Width(Inch) | 0.5 | Surface Treatment | No | Pulley/Idler | Idler (Bearing Built-In) |
Belt Shape Type | Trapezoid Tooth Profile Circular Type |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TPI-050 in the Timing pulley idler TPI series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TPI-050 trong chuỗi Timing pulley idler TPI.