(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Grub Screw GS (GS-6X30)

Grub Screw GS (GS-6X30)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      107,145VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

For use with thrust pad and set. Grub screw thread diameter and length can be selected by preferred size.

 
Part Number
GS-6X30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength L
(mm)
Applicable Thrust Pad (TP-1 type) Applicable Thrust Pad (TP-2 type)

107,145 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1030TP-1-12-

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part GS-6X30 in the Grub Screw GS series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GS-6X30 trong chuỗi Grub Screw GS.

Products like this...

Part Number
GS-12X60
GS-12X80
GS-16X100
GS-6X50
GS-8X40
GS-8X60
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength L
(mm)
Applicable Thrust Pad (TP-1 type) Applicable Thrust Pad (TP-2 type)

196,236 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1060TP-1-25TP-2-32

215,010 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1080TP-1-25TP-2-32

376,865 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10100TP-1-32TP-2-40

107,470 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1050TP-1-12-

113,486 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1040TP-1-16TP-2-25

134,463 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1060TP-1-16TP-2-25