(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Indexing Plungers IPWN

Indexing Plungers IPWN
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      510,343VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Pulling the knob retracts the center pin; releasing it returns it to its original position via spring force. Use to calculate and adjust jig positions when welding or fuse mounting.

 
Part Number
IPWN-5
IPWN-6
IPWN-8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSOuter Dia. M
(mm)
Pin Outer Diameter d
(Ø)
Stroke I
(mm)
Length
(mm)

510,343 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10125533

619,281 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10146642

735,220 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10188854

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Without Knob Locking Mechanism No Mounting Method Press Fitting
Body Material Steel SUM22L Overall Length Standard Pin Material Steel S45C
All Stainless Not Compliant Surface Treatment of Pin No Tip Heat Treatment No
Operation Knob No Main Body Surface Treatment Black triiron tetraoxide coating Accessory No