(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Literal Plungers LP, LP-D

Literal Plungers LP, LP-D
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      509,110VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a plunger that can be positioned from the side. Type: side plunger

 
Part Number
LP-8
LP-8-D
LP-10
LP-10-D
LP-12
LP-12-D
LP-14
LP-14-D
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMax Load
(N)
Main Body Outer Diameter D
(mm)
Applicable Ball Buttons

569,503 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 106.58BB-6

579,861 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 106.58BB-6

509,110 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 109.010BB-8

580,770 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 109.010BB-8

582,085 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1013.012BB-10

589,655 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1013.012BB-10

609,516 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1018.014BB-12

617,085 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1018.014BB-12

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Side Plunger