(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
[Features]
· L bracket for "A10589 type roller type A", "A10590 type roller type B".
· Zinc electroplated finish.
Part Number |
---|
A10595-0010 |
A10595-0024 |
A10595-0039 |
A10595-0043 |
A10595-0058 |
A10595-0062 |
A10595-0077 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size No | Hole position L1 (mm) | Hole position H1 (mm) | Hole diameter D (φ) | Hole diameter G (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,981 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | No.1 | 16 | 25 | 8.5 | 8.5 | ||
39,171 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | No.2 | 16 | 31 | 10.5 | 8.5 | ||
47,138 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | No.3 | 20 | 41 | 11.5 | 11 | ||
54,706 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | No.4 | 24 | 45 | 14.5 | 14.5 | ||
92,156 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | No.5 | 28 | 58 | 19 | 18 | ||
137,576 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | No.6 | 35 | 70 | 21 | 21 | ||
311,285 VND | 1 Piece(s) | 16 Day(s) or more | No.7 | 40 | 90 | 24 | 24 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Type | Related Parts of Floor Band | Material | Steel | Surface Treatment | Electrolytic Zinc Plating |
---|---|---|---|---|---|
Application | For Stationary Roller Type A/B | Qty.(piece) | 1 |