(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]·A light hose that can be used for a variety of purposes.
Applicable Fluid / Usage | Water | Cutting Service Usage | No | Nominal Designation (or Nominal Diameter ) / mm | 32 |
---|---|---|---|---|---|
O.D.(Ø) | 36.5 | Properties | Standard / Flexibility | Hose Material | Vinyl Chloride |
Mounting Metal Fittings | No | Color | Gray | Nominal Diameter / Inch(φ) | 1 1/4 |
I.D.(mm) | 31.0 | Length(m) | 25 |