(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Silencer CSF-H Type

Silencer CSF-H Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      348,444VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Standard type, made with steel

 
Part Number
CSF-02H
CSF-03H
CSF-04H
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal Mounting Screw T Effective Sectional Area
(mm2)
Effective Sectional Area【classification】
(mm2)

348,444 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 101/4B(8A)38~40

465,925 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 103/8B(10A)79~80

497,920 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 101/2B(15A)120~200

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Standard Body Material Steel Pipe Connection Port Type R
Cover No Element Material SUS304 Silencing Effect(dB) 30