(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Vacuum Pad, Air Pincette, Anti-Static Type, with Valve, Package

Vacuum Pad, Air Pincette, Anti-Static Type, with Valve, Package
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,534,166VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

The pen-type body includes a vacuum pad and a vacuum generator . * CAD data for this series is being revised It will be available as soon as the modifications are complete.

Air Pincette Package includes:

ItemQuantityDetails
Air pincette1VTA standard type. Color : Light-gray
VTA anti-static type. Color : Black
Pad holder for
ø2 and ø4mm
1R type for ø2 and o4mm.
Straight type for ø2 and ø4mm
Pad holder for
ø6 and ø8mm
1R type for ø6 and ø8mm.
Straight type for ø6 and ø8mm
Vacuum pad
(ø2, ø4, ø6, ø8mm)
1pc. per each size
(Total 4pcs)
Material: Silicone rubber. Color: Translucent. For Standard type.
Material: Conductive Butadiene rubber (Low resistance type). Color: Black. For anti-static type.
Coiling tube1Tube color: Milk white. For Light-gray air pincette.
Tube color: Black. For Black (anti-static) air pincette.
Part Number
VTB-EG-S-SET
VTB-EG-SET
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSPad Holder Shape

1,534,166 VND

1 Piece(s) Same day 10Straight

1,563,108 VND

1 Piece(s) Same day -R

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Pad Type Standard Pad Shape General Shape Environment Standard / Static electricity diffusion
Material Rubber-based Color Black Operating Temperature Range(°C) 0::60
Vacuum Level 90 Bolt For Fixing Main Body No