(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Stainless Steel Roller Conveyor M Series (RS-TC900) Diameter ø44.7 × Width 200-600

Stainless Steel Roller Conveyor M Series (RS-TC900) Diameter ø44.7 × Width 200-600
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some of the items are scheduled to be discontinued as of end of March in 2023. The manufacturer keep the items produced but they are not available with Misumi.
    There are not the replacement items and the plan to resumption of sale. Please check the quotation and order screen for details.


Product Description

Light to medium load type with internal frame radius of 900 mm. Roller width 200 to 600 in 1 mm units specifiable.

[Features]
· Internal R900 (mm) use, 90° angle
· Roller width (nominal) 200W to 600W in increments of 50 mm.
· This roller can also be manufactured in non-standard sizes.
· Aluminum frame

Part Number
RS-TC900-900R-[200,​300,​400,​500,​600]W-[75,​100,​150]P-90
RS-TC900-900R-[201-299/1]W-[75,​100,​150]P-90
RS-TC900-900R-[301-399/1]W-[75,​100,​150]P-90
RS-TC900-900R-[401-499/1]W-[75,​100,​150]P-90
RS-TC900-900R-[501-599/1]W-[75,​100,​150]P-90
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoller Width W
(mm)
Roller Pitch P
(mm)
Curve Angle(°) Curve Inner Rounding

-

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 200 ~ 60075 ~ 15090900

-

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 201 ~ 29975 ~ 15090900

-

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 301 ~ 39975 ~ 15090900

-

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 401 ~ 49975 ~ 15090900

-

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 501 ~ 59975 ~ 15090900

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Roller Material Stainless Steel Roller Outer Dia. D(Ø) 44.7 Application For transporting small items / Medium Load
Frame Type Curves Roller Type Taper Frame Material Stainless Steel
Frame Surface Treatment No Roller Surface Treatment No Machine Height H(mm) 100
Roller Strength(N / 1pc.) 490.3::1039.5 Specifications Standard / Water Resistance