(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
T Type Clamp for Connecting Clamps (CC60TC)

T Type Clamp for Connecting Clamps (CC60TC)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      162,293VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

For proximity switches. Products used when connecting struts orthogonally to one another.

 
Part Number
CC60TC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

162,293 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Post Dia.(mm) 13 Combined-Post Dia. Equal Dia. Material Resin
Surface Treatment No Type Perpendicular Post Shape Round
Product used in combination Base (CC60BS)/Connecting tube (CC60CT)/Device Clamp (CC60DC)

Please check the type/dimensions/specifications of the part CC60TC in the T Type Clamp for Connecting Clamps (CC60TC) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CC60TC trong chuỗi T Type Clamp for Connecting Clamps (CC60TC).