(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

1 inch Sprocket

1 inch Sprocket
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      507,929VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some of the items are scheduled to be discontinued as of end of March in 2023. The manufacturer keep the items produced but they are not available with Misumi.
    There are not the replacement items and the plan to resumption of sale. Please check the quotation and order screen for details.


Product Description

Reliable engagement with the belt in a two-row tooth arrangement, with travel in both directions possible.

[Features]
· Slider support.
· The belt, between the drive shaft and the idling sprocket or roller, UHMW runs on a slider support on which a long slider support (SL) made of a suitable material such as polyethylene material is installed

 
Part Number
M25S0725Q6
M25S0825Q6
M25S0830R6
M25S1030R6
M25S1040Q6
M25S1230R6
M25S1240Q6
M25S1240R6
M25S1640Q6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSThe Number of Teeth Shaft Bore Config. Shaft Hole Dia.
(mm)

507,929 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 107Square shape□25

648,191 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 108Square shape□25

648,191 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 108Round Shapeφ30

889,369 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 1010Round Shapeφ30

889,369 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 1010Square shape□40

996,974 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 1012Round Shapeφ30

996,974 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 1012Square shape□40

996,974 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 1012Round Shapeφ40

996,974 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 1016Square shape□40

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Polyacetal