(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Nozzle Angle Adjustment Bar

Nozzle Angle Adjustment Bar
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      334,420VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Adjustment bar with easily changed nozzle angle.  

[Features]
· The nozzle angle is easily changed

 
Part Number
PM-T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

334,420 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Injection Shape Air Nozzle-related Parts Material Brass Types Other parts

Please check the type/dimensions/specifications of the part PM-T in the Nozzle Angle Adjustment Bar series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PM-T trong chuỗi Nozzle Angle Adjustment Bar.

Frequently asked question (FAQ)FAQ

Question:Question: What is the compatible nozzle size?
Answer:Answer: The nozzle outer dimensions are Φ3, 4, and 5.