(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Insert Nozzle JT Type (Mounting Parts Angle Type)

Insert Nozzle JT Type (Mounting Parts Angle Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      486,135VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Screw-in type nozzle. Mounting element for copper tube nozzles. Angled type. The angle can be changed by 90 degrees. 

Part Number
JT4B-1BA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

486,135 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Injection Shape Point Material Brass Angle Adjustment Angle adjustable / Straight
Types Insert Nozzle

Please check the type/dimensions/specifications of the part JT4B-1BA in the Insert Nozzle JT Type (Mounting Parts Angle Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JT4B-1BA trong chuỗi Insert Nozzle JT Type (Mounting Parts Angle Type).