(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Square Hinge (SQH)

Square Hinge (SQH)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,050,741VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·Metal square hinge. Through hole type.

 
Part Number
SQH6655
SQH9155
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSWidth W
(mm)

1,050,741 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1066

1,175,488 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1091

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 55 Body Material Steel Main Body Type Special Forms
Operating Environment Standard Mounting Method Screw Additional Function No
Mounting Screw Hole Type Round hole Main Body Surface Treatment Zinc Plating Turning Angle(deg) 360
Main Body Color Silver