(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Set Collar for CPH (CSC)

Set Collar for CPH (CSC)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      334,578VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Set collar for CPH. Use as protection on the installation side.

[Features]
· Use as protection on installation side.
· Use CPH as a set with the control panel handle

 
Part Number
CSC28
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

334,578 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Aluminum Main Body Type Related Components Mounting Method Round hole
Main Body, Surface Treatment Alumite Satin Finishing Additional Function No Main Body Color Matt Black

Please check the type/dimensions/specifications of the part CSC28 in the Set Collar for CPH (CSC) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CSC28 trong chuỗi Set Collar for CPH (CSC).