(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ergonomic Arch Grip (EAG-SA)

Ergonomic Arch Grip (EAG-SA)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      459,751VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The silver ions kill unwanted bacteria and inhibit propagation. (Antibacterial standards JIS Z 2801 compliant) antibacterial properties do not change even when washed.

Part Number
EAG140-SA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

459,751 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Pitch L(mm) 117 Main Body Material Polyamide Height(mm) 39
Main Body Type Imposition Type Grip thickness(mm) 26 Surfaced Type Category Arch Shape
Mounting Method Round hole Main Body, Surface Treatment Matt Finish Additional Function No
Handle Cross Sectional Shape Round shape Main Body Color Matt Black

Please check the type/dimensions/specifications of the part EAG140-SA in the Ergonomic Arch Grip (EAG-SA) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EAG140-SA trong chuỗi Ergonomic Arch Grip (EAG-SA).