(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
Arch type handle with simple design. Mounting holes are hidden using dedicated cap.
Pitch L(mm) | 132 | Main Body Material | Polyamide | Height(mm) | 52.5 |
---|---|---|---|---|---|
Main Body Type | Imposition Type | Grip thickness(mm) | 23 | Surfaced Type Category | Arch Shape |
Main Body, Surface Treatment | Gloss finishing | Additional Function | No | Handle Cross Sectional Shape | Round shape |
Main Body Color | Black | Full Length(mm) | 173 |