(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Guide Rail Profile (KG-PR)

Guide Rail Profile (KG-PR)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,244,760VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Additional freight and delivery charge are added to items longer than 2000.1mm

Product Description

Use by attaching to A-type guide rail / A II type guide rail as a workpiece guide.

Part Number
KG-PR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

1,244,760 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Work Guides

Please check the type/dimensions/specifications of the part KG-PR in the Guide Rail Profile (KG-PR) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KG-PR trong chuỗi Guide Rail Profile (KG-PR).