(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A nut for use with indexing plungers — commonly used with NDX and SDX2 types.
Part Number |
---|
NDX6-NUT |
NDX6-NUT-SUS |
NDX8-NUT |
NDX8-NUT-SUS |
NDX10-NUT |
NDX10-NUT-SUS |
NDX12-NUT |
NDX12-NUT-SUS |
NDX16-NUT |
NDX16-NUT-SUS |
NDX20-NUT |
NDX20-NUT-SUS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Body Material | Thread Dia. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38,458 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | Steel | M6×0.75 | ||
48,421 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | Stainless Steel | M6×0.75 | ||
33,280 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | Steel | M8×1 | ||
48,421 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | Stainless Steel | M8×1 | ||
26,966 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | Steel | M10×1 | ||
36,068 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | Stainless Steel | M10×1 | ||
30,890 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | Steel | M12×1.5 | ||
62,805 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | Stainless Steel | M12×1.5 | ||
102,800 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | Steel | M16×1.5 | ||
99,856 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | Stainless Steel | M16×1.5 | ||
43,241 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | Steel | M20×1.5 | ||
239,380 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | Stainless Steel | M20×1.5 |
Loading...Tải…
Type | Mounting auxiliary parts |