(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Angle tightener (fixed type) (ANT-S)

Angle tightener (fixed type) (ANT-S)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      431,203VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Fixed type tightener. [Materials]FCD450/FC250. [Color]Black

 
Part Number
ANT35S
ANT40S
ANT75S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSM H
(mm)

431,203 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M10×1.535

850,998 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M20×2.540

1,018,316 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M20×2.575

Loading...Tải…

  1. 1