(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Roller, S Series (SS-4212), Diameter φ 42.7 × Width 90 - 790

Stainless Steel Roller, S Series (SS-4212), Diameter φ 42.7 × Width 90 - 790
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
- φ42 stainless steel roller.
Individual roller for SS-4212 moderate load roller conveyor.

 
Part Number
SS-4212-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Long Roller Type Straight Type Long Roller Outer Dia. D(Ø) 42.7
Roller Material Stainless Steel Bearing Double Surface Treatment No
Properties Water Resistance Lining No Bearing Material Stainless Steel
Operating Temperature Range(°C) 0::40