(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 9/2/2025 to 6:00 (ICT) 10/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

2D Clamp

2D Clamp
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      424,886VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
・ 8 A to 15 A, 1.0S to 1.5S are shared
・ ISO standard clamp union fittings are unions that are assembled by sandwiching a gasket with ferrules and tightening with a clamp
・ The union has a structure in which the inner surface of the pipe and the sealing surface match when tightened
・ The welded clamp union is joined to the sanitary pipe by argon arc TIG welding. The inner and outer diameter dimensions of the welded part are based on the dimensions of JIS G 3447 stainless steel sanitary pipe
・ The expandable clamp union uses a tube expander to expand the pipe and join the fitting

Part Number
CP2D-SCS13-1.5S
CP2D-SCS13-2.0S
CP2D-SCS13-2.5S
CP2D-SCS13-3.0S
CP2D-SCS13-3.5S
CP2D-SCS13-4.0S
CP2D-SCS13-4.5S
CP2D-SCS13-5.5S
CP2D-SCS13-6.5S
CP2D-SCS13-15A
CP2D-SCS13-200A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Outside Diameter D Nominal Outside Diameter D
(φ)

530,363 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1.0S~2.0S1.5S

605,365 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1.0S~2.0S2.0S

808,746 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 2.5S~4.5S2.5S

860,938 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 2.5S~4.5S3.0S

1,035,940 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 2.5S~4.5S3.5S

1,119,261 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 2.5S~4.5S4.0S

1,260,941 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 2.5S~4.5S4.5S

2,438,326 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 5.5S~6.5S5.5S

2,736,136 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 5.5S~6.5S6.5S

424,886 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 8A~15A15A

3,629,570 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 80A~200A200A

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Clamp Connection Type 1 (Left or Large Diameter Side) ISO Ferule Union Type 2D