(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Steel Roller Conveyor M Series (R-2212P) Diameter ø22.2 × Width 100 - 500

Steel Roller Conveyor M Series (R-2212P) Diameter ø22.2 × Width 100 - 500
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Small-diameter ø22 steel roller conveyor. Ideal for transport of small items. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 1 mm units specifiable.

Part Number
R-2212P-900R-[50-99/1]W-[30,​40,​50]P-90
R-2212P-900R-[100,​200,​300,​400,​500]W-[30,​40,​50]P-90
R-2212P-900R-[101-199/1]W-[30,​40,​50]P-90
R-2212P-900R-[201-299/1]W-[30,​40,​50]P-90
R-2212P-900R-[301-399/1]W-[30,​40,​50]P-90
R-2212P-900R-[401-499/1]W-[30,​40,​50]P-90
R-2212P-[500-3000/10]L-[50-99/1]W-[25,​30,​40,​50]P
R-2212P-[500-3000/10]L-[100,​200,​300,​400,​500]W-[25,​30,​40,​50]P
R-2212P-[500-3000/10]L-[101-199/1]W-[25,​30,​40,​50]P
R-2212P-[500-3000/10]L-[201-299/1]W-[25,​30,​40,​50]P
R-2212P-[500-3000/10]L-[301-399/1]W-[25,​30,​40,​50]P
R-2212P-[500-3000/10]L-[401-499/1]W-[25,​30,​40,​50]P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoller Width W
(mm)
Roller Pitch P
(mm)
Frame Type Machine Length L
(mm)
Curve Angle(°) Curve Inner Rounding

-

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 50 ~ 9930 ~ 50Curves-90900

-

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 100 ~ 50030 ~ 50Curves-90900

-

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 101 ~ 19930 ~ 50Curves-90900

-

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 201 ~ 29930 ~ 50Curves-90900

-

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 301 ~ 39930 ~ 50Curves-90900

-

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 401 ~ 49930 ~ 50Curves-90900

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 50 ~ 9925 ~ 50Straight500 ~ 3000--

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 100 ~ 50025 ~ 50Straight500 ~ 3000--

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 101 ~ 19925 ~ 50Straight500 ~ 3000--

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 201 ~ 29925 ~ 50Straight500 ~ 3000--

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 301 ~ 39925 ~ 50Straight500 ~ 3000--

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 401 ~ 49925 ~ 50Straight500 ~ 3000--

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Roller Material Steel Roller Outer Dia. D(Ø) 22.2 Roller Thickness t(mm) 1.2
Application For transporting small items Roller Type Straight Frame Material Steel
Frame Surface Treatment Paint Roller Surface Treatment Hot Zinc Plating Machine Height H(mm) 63
Roller Strength(N / 1pc.) 78.5::431.5 Specifications Standard