(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Safety Adjustment T-Type Handle Knob (STH-N)

Safety Adjustment T-Type Handle Knob (STH-N)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      406,370VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Normally, the knob is free. The serrations engage only when the knob is pushed down, and it then becomes possible to operate. Operating temperature -30 degrees to 130 degrees.

[Features]
· It can be operated only when the handle is pushed down, so there is no worry of malfunction due to accidental contact etc.
- Since knurling is applied to the bottom of the main unit, initial tightening work can be done comfortably

Part Number
STH67N-M5
STH67N-M5X10
STH67N-M5X16
STH67N-M6
STH67N-M6X16
STH67N-M6X25
STH80N-M6
STH80N-M8
STH80N-M8X20
STH80N-M8X25
STH80N-M10X30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Section Diameter (mm) and/or Diameter Mounting Section Type Mounting Section Length L
(mm)
Mounting Section Material Male Tip Machining Female Thread, Round hole processing Mounting Section Surface Treatment Main Body Outer Diameter D
(Ø)
Main Body Height H
(mm)

457,995 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M5Female Thread10Brass-Blind HoleNo6742

485,730 VND

1 Piece(s) Same day 10M5Male thread10[Steel] SteelNo-Zinc Plating6742

457,008 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M5Male thread16[Steel] SteelNo-Zinc Plating6742

457,775 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10M6Female Thread10Brass-Blind HoleNo6742

457,226 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M6Male thread16[Steel] SteelNo-Zinc Plating6742

457,555 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M6Male thread25[Steel] SteelNo-Zinc Plating6742

459,310 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M6Female Thread16Brass-Blind HoleNo8047

459,090 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M8Female Thread13Brass-Blind HoleNo8047

406,370 VND

1 Piece(s) Same day 10M8Male thread20[Steel] SteelNo-Zinc Plating8047

459,200 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M8Male thread25[Steel] SteelNo-Zinc Plating8047

459,856 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M10Male thread30[Steel] SteelNo-Zinc Plating8047

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Type T Shaped Main Body Material Polyamide T Shaped Kind Bar
Additional Function No Main Body Surface Treatment No Main Body Color Matt Black
the color of center cap Black