(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Ergonomic Single Wing Nut Knob (ESWN)

Ergonomic Single Wing Nut Knob (ESWN)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      150,720VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The recess of the wing is designed based on ergonomics to fit the fingers perfectly. Operating temperature -30 degrees to 130 degrees.

[Features]
· The shape of the wings designed based on ergonomics fit the fingers and do not hurt the hand, even when using strong force.
· The cap can be easily removed by pushing out the bolt by the screws from the back

Part Number
ESWN55
ESWN55A
ESWN70
ESWN70A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Section Diameter (mm) and/or Diameter Mounting Section Length L
(mm)
Main Body Outer Diameter D
(Ø)
Main Body Height H
(mm)

179,415 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M6185528

150,720 VND

1 Piece(s) Same day 10M8185528

173,070 VND

1 Piece(s) Same day 10M8207036

220,281 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M10207036

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Type Female Thread Main Body Type T Shaped Main Body Material Polyamide
Mounting Section Material Brass T Shaped Kind Wing Additional Function No
Female Thread, Round hole processing Blind Hole Main Body Surface Treatment No Mounting Section Surface Treatment No
Main Body Color Matt Black the color of center cap Matt Black