(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 9/2/2025 to 6:00 (ICT) 10/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Screw On Hinge (SOH, SOS)

Screw On Hinge (SOH, SOS)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      468,611VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Door can be removed while the hinge is attached, insertion/removal type of SUM material (zinc plating) hinge.

 
Part Number
SOH1195HH
SOH1195TT
SOS1155
SOS1195
SOS1195TH
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength L
(mm)
Mounting Method Mounting Screw Hole Type Mounting Method Details

473,540 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1095ScrewFemale ThreadDoor Side Female Thread/Frame Side Female Thread

528,271 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1095Others-Door Side Pin/Frame Side Pin

468,611 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1055ScrewOthersDoor Side Female Thread/Frame Side Counterbored Hole

500,085 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1095ScrewOthersDoor Side Female Thread/Frame Side Counterbored Hole

527,176 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1095Others-Door Side Pin/Frame Side Counterbored Hole

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Body Material Steel Main Body Type Detachable Hinges Operating Environment Standard
Additional Function No Type of Detachable Hinges Standard Main Body Surface Treatment Zinc Plating
Reversed Left and Right Combination Turning Angle(deg) 360 Main Body Color Silver